schmersal_s_icon.png

M2H 302-11Y-F00 (OHNE FAHNE)

Código do item: 101054654

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Metal leve fundido sob pressãoInvólucro
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Grau de proteção IP65

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

M2H 302-11Y-F00 (OHNE FAHNE)

Número de artigo (Número de encomenda)

101054654

EAN (European Article Number)

4030661001050

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-01

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Material do invólucro

Metal leve fundido sob pressão

Material do revestimento do compartimento

Painted (steelblue RAL 5011)

Material da tampa

Light alloy die-casting

Peso bruto

155 g

Propriedades globais - Características

Número de normalmente fechados

1

Número de normalmente abertos

1

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Leaf spring lever shape 2H

Mínima resistência mecânica

30.000.000 comutações

Orientação (Tempos de comutação)

Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento

torque de atuação, mínimo

0,2 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Cabo guia

M16 x 1,5

Conexão, conector

Bornes com rosca

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Temperatura ambiente

-30 ... +90 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100

3

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

6 A

Categoria de aplicação AC-15

220 VAC

Categoria de aplicação AC-15

2,5 A

Elemento de comutação

Change-over contact with double break

Princípio de comutação

Comutação de ação rápida com contato por atrito

Material dos contatos, elétrico

Silver (AgNi 15)

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Description of the component:Micro switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Place and date of issue:Wuppertal, February 1, 2023
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 15/02/2025 00:28