M2K 015-11Y
Código do item:131054748

Descrição do produto
- 3 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Invólucro metálico
- 2 contatos
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (componente básico)
- Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
- Ciclo livre quando acionado da esquerda
Código para encomenda
Número do artigo de substituição101054748
Descrição do tipo de produtosM2K 015-11Y
Número de artigo (Número de encomenda)131054748
EAN (European Article Number)8905236105555
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
CertificadosCCC
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentochromated
Peso bruto343g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca basculante
material do roletePlástico
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Ângulo de aproximação da esquerda45°
Ângulo de aproximação da direita60°
Força de acionamento5N
Extensão da abertura dos contatosmáx. 2 x 2,5 mm
Velocidade de atuação, mínimo1mm/min
Velocidade de atuação, máximo0,5m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de condução com um ângulo de aproximação
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia3 x M20 x 1,5
Secção mínima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Secção máxima do cabo13AWG
Conexão (mecânico)Conexão por parafuso
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor43mm
Largura de sensor67mm
Altura do sensor130mm
Largura da roldana8,5mm
Diâmetro do rolete20mm
Diâmetro da rosca ISOM3
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +90 °C
Classe de proteçãoI
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão400 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Medição da tensão de operação400VAC
Corrente operacional nominal2.500mA
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Categoria de aplicação AC-15400VAC
Categoria de aplicação AC-152,5A
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Duração do impacto, máximo2,5ms
Frequência de comutação 500/h
Tempo de comutação, máximo40ms
Material dos contatos, elétricoPrata
Orientação
Orientação (geral)Acionamento somente a partir da esquerda
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 28/09/2026, 08:13