M2R 660-11-K-Y
Código do item:101055396

Descrição do produto
- sem flange de fixação
- Invólucro de borracha
- terminais de soldar e de encaixe rápido
- Revestimento metálico
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal194408
Descrição do tipo de produtosM2R 660-11-K-Y
Número de artigo (Número de encomenda)101055396
EAN (European Article Number)4030661005331
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroborracha sintética (NBR), cobertura em chapa de aço inoxidável
Material do atuadorAço inoxidável
Peso bruto108g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPistão telescópico de rolos 2R
material do roleteGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Mínima resistência mecânica3.000.000comutações
Força de acionamento8N
Extensão da abertura dos contatos0.4 mm
Força de restabelecimento, mínimo2N
Velocidade de atuação, mínimo1mm/min
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo0,5m
Conexão, conectorCabo
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)0,75 mm²
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -40 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico4A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-151A
Elemento de comutaçãoComutador com interrupção simples
Princípio de comutaçãoComutação de ação rápida com contato por atrito
Frequência de comutação 30.000/h
Material dos contatos, elétricorevestimento de ouro e prata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/07/2026, 13:56