M3V4D 330-11Y-M20
Arquivo
Código do item:101165920

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- Longa durabilidade
- 40 mm x 76 mm x 40 mm (componente básico)
- Apropriado para baixas velocidades de acionamento
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- sem silicone
- de utilização comprovada em centrais elétricas
- Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
- Com retenção na posição final
- Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
- Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
- Cabeça de atuação com retenção a 90º