M4VH 336-20Z-1058
Código do item:151150826


Descrição do produto
- com roldana de borracha 50 mm diâmetro
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Desenho de acordo EN 50041
- Atuador regulável em passos de 10º
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Variedades de elementos de atuação
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5