MAB2-63A01
Código do item:103038466

Descrição do produto
- Montagem simétrica, possível aparafusamento de ambos os lados
- 1 contatos normalmente abertos (NA)
- Tipo de protecção IP69K
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosMAB2-63A01
Número de artigo (Número de encomenda)103038466
EAN (European Article Number)4030661553481
Número eCl@ss, versão 12.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 9.027-37-13-02
Número ETIM, versão 7.0EC000041
Número ETIM, versão 6.0EC000041
Propriedades globais
VersãoMódulo adicional de interruptor principal 63A
FormatoMódulo do condutor neutro Contacto NF precoce
Condição de instalação (mecânico)Módulo adicional para instalação posterior do interruptor principal de montagem frontal
Material do invólucroPlástico
Cor dos invólucrosPreto
Peso bruto40g
Propriedades globais - Características
Número de contactos principais1
Dados mecânicos
Fixaçãoparafusos
Dados mecânicos - dimensões
Secção mínima dos cabos de conexão, 4 mm², flexível6 mm², rígido
Secção máxima dos cabos de conexão, 10 mm², flexível16 mm², rígido
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Seção do cabo/fio4AWG
Binário de aperto da conexão elétrica1,8Nm
Conexão (mecânico)Conexão por parafuso
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento72mm
Largura20mm
Altura40mm
Ambiente
Temperatura ambiente +0 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico63A
Medição da tensão de operação690VAC
Capacidade de comutação, AC-318.500W
Capacidade de comutação, AC-2322.000W
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Parafusos de montagem incluídos na entrega
Orientação
Orientação (geral)Pode ser utilizado para interruptores principais de 63 A da série de produtos B200, série B263
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 30/10/2026, 01:09