MAF 302-11Y
Código do item:101057511

Descrição do produto
- Metal leve fundido sob pressãoInvólucro
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Grau de proteção IP65
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosMAF 302-11Y
Número de artigo (Número de encomenda)101057511
EAN (European Article Number)4030661027128
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentoPainted (steelblue RAL 5011)
Material da tampaLight alloy die-casting
Peso bruto173g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoForma da alavanca da haste de mola AF
Mínima resistência mecânica30.000.000comutações
Força de acionamento2,5N
Orientação (Tempos de comutação)Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guiaM16 x 1,5
Conexão, conectorBornes com rosca
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Categoria de aplicação AC-15220VAC
Categoria de aplicação AC-152,5A
Elemento de comutaçãoComutador com interrupção dupla
Princípio de comutaçãoComutação de ação rápida com contato por atrito
Material dos contatos, elétricoPrata (AgNi 15)
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 28/10/2026, 08:04