MAF 330-11Y-996
Código do item:131054491

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- Longa durabilidade
- 40 mm x 76 mm x 40 mm (componente básico)
- Apropriado para baixas velocidades de acionamento
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- sem silicone
- de utilização comprovada em centrais elétricas
- Podem ser atuados de qualquer direção.
- A elasticidade da mola permite a deflexão acima do ângulo de atuação máximo de 15º