MAF441-11Y
Código do item:163064351

Descrição do produto
- Invólucro de alumínio
- Grau de proteção IP65
- Temperatura ambiente −30 … +90 °C
- Interruptor de nível para silos e recipientes de armazenamento
- Invólucro de alumínio,
- Podem ser atuados de qualquer direção.
- Desativação com direção de 30 ou pressão a partir de baixo
- 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
- posição de montagem
- Invólucro metálico
- 2 contatos
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal183138
Descrição do tipo de produtosMAF441-11Y
Número de artigo (Número de encomenda)163064351
EAN (European Article Number)7895054155010
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Material do cone de deteçãoPlástico
Material da tampaAlumínio
Peso bruto1.000g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)10.000.000comutações
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoCone de detecção
Mínima resistência mecânica5.000.000comutações
Orientação (resistência mecânica)Durabilidade do contacto: 10 milhões de ciclos de comutação a 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Passos de posicionamento para o atuador42°
Força de acionamento14N
Extensão da abertura dos contatosmáx. 2 x 2,5 mm
Velocidade de atuação, mínimo1mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Dados mecânicos - dimensões
Type of electrical connectionBornes com rosca
Cabo guia2 x PG13.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Secção máxima do cabo13AWG
Conexão (mecânico)Conexão por parafuso
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor61mm
Largura de sensor106mm
Altura do sensor438mm
Diâmetro do cone de detecção90mm
Diâmetro da rosca ISOM4
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico16A
Medição da tensão de operação400VAC
Corrente operacional nominal4.000mA
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Orientação (elemento de comutação)pontes de contato separadas galvanicamente
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Duração do impacto, máximo5ms
Frequência de comutação 3.000/h
Tempo de comutação, máximo35ms
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 24/10/2026, 03:03