MAH2-33A01
Código do item:101210465

Descrição do produto
- Montagem simétrica, possível aparafusamento de ambos os lados
- Tipo de protecção IP69K
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosMAH2-33A01
Número de artigo (Número de encomenda)101210465
EAN (European Article Number)4030661666419
Número eCl@ss, versão 12.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 9.027-37-13-02
Número ETIM, versão 7.0EC000041
Número ETIM, versão 6.0EC000041
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Parafusos de montagem incluídos na entrega
Propriedades globais
VersãoMódulo adicional de interruptor principal 40A
FormatoMódulo do condutor neutro Contacto NF precoce
Condição de instalação (mecânico)Módulo adicional para instalação posterior do interruptor principal de montagem frontal
Material do invólucroPlástico
Cor dos invólucrosPreto
Peso bruto30g
Propriedades globais - Características
Número de contactos principais1
Dados mecânicos
Fixaçãoparafusos
Dados mecânicos - dimensões
Secção mínima dos cabos de conexão, 0.75 mm², flexível1 mm², rígido
Secção máxima dos cabos de conexão, 6 mm², flexível10 mm², rígido
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Seção do cabo/fio8AWG
Binário de aperto da conexão elétrica2,5Nm
Conexão (mecânico)Conexão por parafuso
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento72mm
Largura20mm
Altura40mm
Ambiente
Temperatura ambiente +0 ... +75 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico40A
Medição da tensão de operação690VAC
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}15.000A
Capacidade de comutação, AC-311.000W
Capacidade de comutação, AC-2315.000W
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Orientação
Orientação (geral)Adequado para interruptores principais de 40 A das séries H200 e H233
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 19/11/2026, 10:47