MBGAC311YE
Código do item:103007921

Descrição do produto
- Caixa de Parada de Emergência com tampa amarela conforme a norma ANSI
- Caixa de PARADA DE EMERGÊNCIA com colarinho protetor
- 1 entrada de condutor M20
- Invólucro de alumínio
- adaptado aos aparelhos de comando robustos
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal16903111
Descrição do tipo de produtosMBGAC311YE
Número de artigo (Número de encomenda)103007921
EAN (European Article Number)4030661474489
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-05
Número ETIM, versão 7.0EC000200
Número ETIM, versão 6.0EC000200
Propriedades globais
FormatoAssembly housing
Material do invólucroAlumínio
Cor da parte superior do invólucroRAL 1012 (amarelo)
Cor da parte inferior do invólucrocinza
Peso bruto600g
Propriedades globais - Características
Número de posições de comando1
Número de buchas de cabo1
Dados mecânicos
Posição do bujãofrontal
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia1 x M20 x 1,5
Dados mecânicos - dimensões
Largura100mm
Altura80mm
Profundidade100mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +80 °C
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 24/08/2026, 05:37