MBGAC455
Código do item:101213385
Arquivo

Descrição do produto
- 1 entrada de condutor M20
- Invólucro de alumínio
- adaptado aos aparelhos de comando robustos
Código para encomenda
Código ACE Schmersal14402211
Descrição do tipo de produtosMBGAC455
Número de artigo (Número de encomenda)101213385
EAN (European Article Number)4030661444505
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-05
Número ETIM, versão 7.0EC000200
Número ETIM, versão 6.0EC000200
Propriedades globais
VersãoCaixa de montagem
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentorevestimento eletrostático
Cor da parte superior do invólucroRAL 7001 (cinza)
Cor da parte inferior do invólucroRAL 7001 (grey)
Peso bruto1.300g
Propriedades globais - Características
Ligação à terraSim
Número de posições de comando5
Número de buchas de cabo1
Dados mecânicos
Posição do bujãoem baixo
Fixaçãofour rear-side mounting holes 5 mm
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia1 x M25 x 1,5
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento305mm
Largura100mm
Altura80mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espaçamento66 x 305mm
Distância mínima dos furos40mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +80 °C
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 23/11/2026, 18:48