MBGAC565
Código do item:101213390

Descrição do produto
- Invólucro de alumínio
- Caixa de Parada de Emergência com tampa amarela conforme a norma ANSI
- Caixa de PARADA DE EMERGÊNCIA com colarinho protetor
- adaptado aos aparelhos de comando robustos
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal14402216
Descrição do tipo de produtosMBGAC565
Número de artigo (Número de encomenda)101213390
EAN (European Article Number)4030661444550
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-05
Número ETIM, versão 7.0EC000200
Número ETIM, versão 6.0EC000200
Propriedades globais
VersãoInvólucro
Material do invólucroAlumínio
Cor da parte superior do invólucroRAL 7001 (cinza)
Cor da parte inferior do invólucrocinza
Peso bruto1.300g
Propriedades globais - Características
Número de posições de comando5
Número de buchas de cabo1
Dados mecânicos
Posição do bujãofrontal
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guiaM25 x 1,5
Dados mecânicos - dimensões
Largura100mm
Altura80mm
Profundidade305mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +80 °C
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 10/08/2026, 18:57