MBGHAC311YE
Código do item:103007922
Arquivo

Descrição do produto
- Caixa de Parada de Emergência com tampa amarela conforme a norma ANSI
- Caixa de PARADA DE EMERGÊNCIA com colarinho protetor
- 1 entrada de condutor M20
- Invólucro de alumínio
- adaptado aos aparelhos de comando robustos
Código para encomenda
Código ACE Schmersal17510011
Descrição do tipo de produtosMBGHAC311YE
Número de artigo (Número de encomenda)103007922
EAN (European Article Number)4030661474472
Propriedades globais
FormatoAssembly housing
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentorevestimento eletrostático
Cor da parte superior do invólucroRAL 1012 (amarelo)
Cor da parte inferior do invólucroRAL 7001 (grey)
Peso bruto600g
Propriedades globais - Características
Adequado para EMERGÊNCIA-DESLIGAR Sim
Colar de proteção na tampa do invólucro Sim
Ligação à terraSim
Número de posições de comando1
Número de buchas de cabo1
Dados mecânicos
Posição do bujãoem baixo
Fixaçãofour rear-side mounting holes 5 mm
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia1 x M20 x 1,5
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento100mm
Largura100mm
Altura105mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +80 °C
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 29/08/2026, 21:17