MBH2-11A01
Código do item:101217382

Descrição do produto
- Montagem simétrica, possível aparafusamento de ambos os lados
- Tipo de protecção IP69K
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosMBH2-11A01
Número de artigo (Número de encomenda)101217382
EAN (European Article Number)4030661639253
Número eCl@ss, versão 12.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 9.027-37-13-02
Número ETIM, versão 7.0EC000041
Número ETIM, versão 6.0EC000041
Propriedades globais
VersãoMódulo adicional de interruptor principal 40A
FormatoMódulo de contacto auxiliar 1 contacto NA com retardo/contacto NF precoce + 1 contacto NF
Condição de instalação (mecânico)Módulo adicional para instalação posterior do interruptor principal de montagem frontal
Material do invólucroPlástico
Cor dos invólucrosPreto
Peso bruto22g
Propriedades globais - Características
Número de contatos auxiliares2
Dados mecânicos
Fixaçãoparafusos
Dados mecânicos - dimensões
Secção mínima dos cabos de conexão, 1 mm², flexívell
Secção máxima dos cabos de conexão, 2.5 mm², flexível
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Seção do cabo/fio14AWG
Binário de aperto da conexão elétrica2,5Nm
Conexão (mecânico)Conexão por parafuso
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento72mm
Largura20mm
Altura40mm
Ambiente
Temperatura ambiente +0 ... +80 °C
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Medição da tensão de operação500VAC
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}3.000A
Categoria de aplicação AC-15500VAC
Categoria de aplicação AC-151A
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Parafusos de montagem incluídos na entrega
Orientação
Orientação (geral)Adequado para interruptores principais de 40 A das séries H200 e H233
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 21/10/2026, 01:13