MBK311
Código do item:101008556

Descrição do produto
- versão resistente a temperaturas (até 100 °C)
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Grau de proteção IP67
- adaptado aos aparelhos de comando robustos
- 2 entradas de condutor M20
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosMBK311
Número de artigo (Número de encomenda)101008556
EAN (European Article Number)4030661613369
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-05
Número ETIM, versão 7.0EC000200
Número ETIM, versão 6.0EC000200
Propriedades globais
VersãoCaixa de montagem
Material do invólucroPlástico, poliamida reforçada com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Cor da parte superior do invólucroRAL 7021 (greyblack)
Cor da parte inferior do invólucroRAL 7021 (grey-black)
Peso bruto200g
Propriedades globais - Características
Furos para bujão para vazamentoSim
Ligação à terraSim
Número de posições de comando1
Número de terminais mecânicos1
Número de buchas de cabo2
Dados mecânicos
Posição do bujãodireita e esquerda
Versão dos parafusos de fixação4x M4
Dados mecânicos - dimensões
Designação dos terminaisPE
Cabo guia2 x M20
Conexão (mecânico)Terminais roscados
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento85mm
Largura85mm
Altura84mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espaçamento70 x 70mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -40 ... +100 °C
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 12/11/2026, 09:36