MH 302-11Y-M16
Código do item:101168077

Descrição do produto
- com alavanca basculante com roldana formato H
- Ligação M6 x 1.5
- Microinterruptor, encapsulamento fundido
- resistente a óleo e gasolina
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal188671
Descrição do tipo de produtosMH 302-11Y-M16
Número de artigo (Número de encomenda)101168077
EAN (European Article Number)4030661220468
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
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentoPainted (steelblue RAL 5011)
Material da tampaLight alloy die-casting
Material da alavancaFilme metálico
Peso bruto100g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca giratória de rolos em forma de H
material do roleteGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Mínima resistência mecânica30.000.000comutações
Orientação (Tempos de comutação)Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento
torque de atuação, mínimo0,2Nm
Dados mecânicos - dimensões
Type of electrical connectionLigação por parafuso M16 x 1.5
Cabo guiaM16 x 1,5
Conexão, conectorBornes com rosca
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Categoria de aplicação AC-15220VAC
Categoria de aplicação AC-152,5A
Elemento de comutaçãoComutador com interrupção dupla
Princípio de comutaçãoComutação de ação rápida com contato por atrito
Material dos contatos, elétricoPrata (AgNi 15)
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 10/09/2026, 11:41