MKTA32/WKT-26
Código do item:101186702

Descrição do produto
- sem Capa de bloqueio
- 2 contatos
- Profundidade de montagem 70 mm
- 2 posição do interruptor
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Fixação
- até 6 mm Espessura da placa da frente
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal119301
Descrição do tipo de produtosMKTA32/WKT-26
Número de artigo (Número de encomenda)101186702
EAN (European Article Number)4030661604244
Número eCl@ss, versão 12.027-37-14-04
Número eCl@ss, versão 11.027-37-14-04
Número eCl@ss, versão 9.027-37-14-04
Número ETIM, versão 7.0EC000632
Número ETIM, versão 6.0EC000632
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material do anel frontalAlumínio - anodizado
Material dos rolamentosSilicone
Espessura do material do fole de vedação2mm
Cor do anel frontalPrata
Cor dos folesPreto
Peso bruto120g
Propriedades globais - Características
Retorno à posição zeroSim
Aplicações externasSim
Pontes de contacto separadas galvanicamenteSim
Possível sondar Sim
Número de contatos auxiliares2
Quantidade de direções2
Quantidade de contatos NA em cada direção1
Número de chave de posição2
Número de estágios de atuação2
Dados mecânicos
Posição com retençãodireitaesquerda
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força de acionamento, aproximada11N
FixaçãoPorca serrilhada
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Profundidade de montagem70mm
Comprimento do atuador77mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1,5mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Diâmetro para a montagem conforme IEC/EN 60947-122.3 + 0.4mm
Espaçamento80 x 80mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -25 ... +80 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 200 Hz, com 20 g
Resistência a impactos110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão400 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15250VAC
Categoria de aplicação AC-158A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-135A
Elemento de comutaçãoContato normalmente aberto (NA) / Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 1.200/h
Orientação
Orientação (posição do interruptor)Posição A, B
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 09/07/2026, 17:00