MKTE52
Código do item:101005842

Descrição do produto
- sem Capa de bloqueio
- 8 contatos
- Profundidade de montagem 112 mm
- 4 posição do interruptor
- Profundidade de montagem 70 mm
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Fixação
- até 6 mm Espessura da placa da frente
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosMKTE52
Número de artigo (Número de encomenda)101005842
EAN (European Article Number)4030661615240
Número eCl@ss, versão 12.027-37-14-04
Número eCl@ss, versão 11.027-37-14-04
Número eCl@ss, versão 9.027-37-14-04
Número ETIM, versão 7.0EC000632
Número ETIM, versão 6.0EC000632
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Stress climático:IEC/EN 60068-2-20
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material do anel frontalAlumínio - anodizado
Resistência do material, Ácidospartly suitable
Material dos rolamentosBorracha
Espessura do material do fole de vedação1mm
Cor do anel frontalPrata
Cor dos folesPreto
Peso bruto220g
Propriedades globais - Características
Retorno à posição zeroSim
Aplicações externasSim
Pontes de contacto separadas galvanicamenteSim
Isolação total Sim
Quantidade de direções4
Número de posições de contato4
posições de contactoPosição A, B, C, D
Quantidade de contatos NA em cada direção2
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força de acionamento, aproximada11N
FixaçãoPorca serrilhada
Mechanical lifetime, Sealing bellow1.000.000Operations
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorBornes com rosca
Secção mínima dos cabos de conexão, 0.5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Profundidade de montagem112mm
Comprimento da alavanca77mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1,5mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Diâmetro para a montagem conforme IEC/EN 60947-122.3 + 0.4mm
Espaçamento80 x 80mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -40 ... +80 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 200 Hz, com 20 g
Resistência a impactos110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão440 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15250VAC
Categoria de aplicação AC-158A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-135A
Elemento de comutação2 contatos normalmente abertos (NA) / 2 contatos normalmente abertos (NA) / 2 contatos normalmente abertos (NA) / 2 contatos normalmente abertos (NA)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 1.200/h
Elemento de comutaçãosonda - sonda
Orientação - resistência a ação de produtos químicos
Resistência do material (Óleo)partly suitable
Resistência do material (Ozônio)not suitable
Resistência do material (Meteorológica)suitable
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 08/11/2026, 13:33