ML 471-21/21Y
Código do item:101061194
Arquivo

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- 4 ou 6 contatos
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (componente básico)
- 3 Entradas de condutor M 25 x 1.5
- Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosML 471-21/21Y
Número de artigo (Número de encomenda)101061194
EAN (European Article Number)4030661059525
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Forma do pino atuadorroldana
Material do invólucroFerro fundido cinzento, galvanizado
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto5.390g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados, esquerda1
Número de normalmente fechado, direita1
Número de normalmente fechado, esquerda2
Número de normalmente fechado, direita2
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca basculante com roldana
material do roletePlástico
Mínima resistência mecânica30.000comutações
Ângulo de aproximação da esquerda30°
Ângulo de aproximação da direita30°
Extensão da abertura dos contatos2 x 4 mm
Atuadores direçãoRotação à direita e à esquerda de 60° cada
Velocidade de atuação, mínimo0,1mm/min
Velocidade de atuação, máximo3m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de condução com um ângulo de aproximação
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M25
Secção mínima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 4 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor184mm
Largura de sensor194mm
Altura do sensor98mm
Largura da roldana9mm
Diâmetro do rolete36mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico25A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-1510A
OrientaçãoMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Elemento de comutação2 contato normalmente aberto (NA), 1 contatos normalmente fechados (NF) / 2 contato normalmente aberto (NA), 1 contatos normalmente fechados (NF)
Orientação (elemento de comutação)pontes de contato separadas galvanicamente
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Frequência de comutação 1.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 26/10/2026, 11:00