ML30.241-70
Código do item:103015923

Descrição do produto
- Fonte de alimentação perfil U invertido para sistemas monofásicos
- 100-240V Entrada de área ampla
- Saída: 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
- Eficiência : até a 89,4%
- Largura 22,5mm
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosML30.241-70
Número de artigo (Número de encomenda)103015923
EAN (European Article Number)4030661505275
Número eCl@ss, versão 12.027-04-07-01
Número eCl@ss, versão 11.027-04-07-01
Número eCl@ss, versão 9.027-04-07-01
Número ETIM, versão 7.0EC002540
Número ETIM, versão 6.0EC002540
Propriedades globais
Instruções EN 50178EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061IEC 60364-4-41IEC 62103
Stress climático:IEC 60068-2-30
Peso bruto140g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado Sim
Número de LEDs1
Dados mecânicos
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo IEC 60715
Dados mecânicos - dimensões
Type of electrical connectionBornes com rosca
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 6 mm²
Binário de aperto dos terminais1Nm
Tipo de cabo admissívelflexívelRígido de um fio
Dados mecânicos - dimensões
Largura22,5mm
Altura75mm
Profundidade91mm
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP20
Temperatura ambiente -10 ... +70 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:2 g
Resistência a impactos30 g 6 ms, 20 g 11 ms (IEC 60068-2-27)
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-12
Dados elétricos
Faixa de frequência50Hz60Hz
Tensão de operação100 ... 240 VAC -15 % / +10 %
Tipo de intervalo de tensãoAC
Medição da tensão de operação100 ... 240 VAC
Corrente operacional nominal0,3mA0,54mA
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo100VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo240VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo100VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo240VAC
Medição da tensão de comando DC, mínimo110VDC
Medição de tensão de comando DC, máximo300VDC
Tensão de saída DC24 ... 28 VDC
Corrente máxima de saída1.1A / 28VDC1.3A / 24VDC
Potência de saída, máximo30W
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência Diretiva CEM
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 27/10/2026, 05:45