MP-AZ/AZM201
Código do item:101188600

Descrição do produto
- Placa de montagem para a montagem simples e rápida
- Filme metálico; revestimento eletrostático
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosMP-AZ/AZM201
Número de artigo (Número de encomenda)101188600
EAN (European Article Number)4030661517322
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-92
Número ETIM, versão 7.0EC002594
Número ETIM, versão 6.0EC002594
Propriedades globais
Material do revestimento do compartimentorevestimento eletrostático
MaterialFilme metálico
Cor do produtoPreto
Peso bruto458g
Dados mecânicos - dimensões
Largura300mm
Altura40mm
Profundidade5mm
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento1x Placa de montagem
Acessórios
Informação do produtoAZM201
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 24/10/2026, 22:13