MP-AZ/AZM201-P1
Código do item:101194224

Descrição do produto
- Placa de montagem para a montagem simples e rápida
- Filme metálico; revestimento eletrostático
- Adequado para portas articuladas à direita e à esquerda
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosMP-AZ/AZM201-P1
Número de artigo (Número de encomenda)101194224
EAN (European Article Number)4030661361697
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-92
Número ETIM, versão 7.0EC002594
Número ETIM, versão 6.0EC002594
Propriedades globais
Material do revestimento do compartimentorevestimento eletrostático
MaterialFilme metálico
Cor do produtoPreto
Peso bruto714g
Dados mecânicos - dimensões
Largura162mm
Altura115mm
Profundidade5mm
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento1x Placa de montagem
Acessórios
Informação do produtoAZ/AZM201-B30-P1
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 21/10/2026, 06:26