MP-AZM40
Código do item:103045324

Descrição do produto
- Conjunto de placas de montagem para o encravamento de segurança AZM40 e o atuador AZM40-B1
- Adequado para sistemas de perfis com larguras de 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm e 60 mm
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosMP-AZM40
Número de artigo (Número de encomenda)103045324
EAN (European Article Number)4030661564807
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-92
Número ETIM, versão 7.0EC002594
Número ETIM, versão 6.0EC002594
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento do material Mintage2x chapa de fixação
Propriedades globais
MaterialAço inoxidável
Cor do produtoPrata
Peso bruto283g
Dados mecânicos - dimensões
Largura40mm
Altura80mm
Profundidade6mm
Orientação
Orientação (geral)A placa de montagem universal é adequada para sistemas de perfis com larguras de 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm e 60 mm.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 22/11/2026, 10:42