MP190
Código do item:101029969
Arquivo

Descrição do produto
- Para a montagem simplificada do AZM190 em sistemas de perfil
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosMP190
Número de artigo (Número de encomenda)101029969
EAN (European Article Number)4030661446493
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-92
Número ETIM, versão 7.0EC002594
Número ETIM, versão 6.0EC002594
Propriedades globais
Peso bruto50g
Orientação
Orientação (geral)Montagem interior do bloqueio e placa de montagem com porta lateral direita.Para portas laterais esquerdas, a placa de montagem com bloqueio deve ser rodada a 180°.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 07/11/2026, 10:42