MP190
Código do item:131029969

Descrição do produto
- Para a montagem simplificada do AZM190 em sistemas de perfil
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosMP190
Número de artigo (Número de encomenda)131029969
EAN (European Article Number)8905236105739
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-92
Número ETIM, versão 7.0EC002594
Número ETIM, versão 6.0EC002594
Propriedades globais
Peso bruto50g
Orientação
Orientação (geral)Montagem interior do bloqueio e placa de montagem com porta lateral direita.Para portas laterais esquerdas, a placa de montagem com bloqueio deve ser rodada a 180°.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 08/11/2026, 00:13