MR 330-11Y-M20
Código do item:101165677
Arquivo

Descrição do produto
- As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
- Invólucro metálico
- Longa durabilidade
- 40 mm x 76 mm x 40 mm (componente básico)
- Apropriado para baixas velocidades de acionamento
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- sem silicone
- de utilização comprovada em centrais elétricas
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosMR 330-11Y-M20
Número de artigo (Número de encomenda)101165677
EAN (European Article Number)4030661211022
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
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão, pintura de fábrica
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto175g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPino de pressão com roldana
material do roletePlástico
Mínima resistência mecânica30.000.000comutações
Força de acionamento, mínimo17,5N
Extensão da abertura dos contatos2 x 0,5 mm
Velocidade de atuação, mínimo1mm/min
Precisão da repetibilidade do ponto de atuação0,02mm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Seção do cabo/fio13AWG
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor40mm
Largura de sensor40mm
Altura do sensor116,5mm
Largura da roldana4,6mm
Diâmetro do rolete17,2mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +90 °C
Resistência a impactos50 g / 6 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152,5A
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Orientação (elemento de comutação)pontes de contato separadas galvanicamente
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Duração do impacto, máximo1,5ms
Tempo de comutação, máximo10ms
Material dos contatos, elétricoPrata
Orientação
Orientação (geral)Atuação pelo lado deve ser evitada, uma vez que se reduz a vida mecânica do fim de curso.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 07/09/2026, 05:12