MR 330-11Y-M20-1366
Arquivo
Código do item:101162603

Descrição do produto
- versão resistente a temperaturas (até 160 °C)
- As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
- Invólucro metálico
- Longa durabilidade
- 40 mm x 76 mm x 40 mm (componente básico)
- Apropriado para baixas velocidades de acionamento
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- sem silicone
- de utilização comprovada em centrais elétricas