MR 335-20Z-RMS-1637/1699
Arquivo
Código do item:101208239


Descrição do produto
- Contatos maciços de prata, revestidos com ouro
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Invólucro metálico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Desenho de acordo EN 50041