MR 441-11Y-RMS
Código do item:101058775

Descrição do produto
- Atuador reposicionável em 90º
- Invólucro metálico
- 2 contatos
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
- Grau de proteção IP65
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosMR 441-11Y-RMS
Número de artigo (Número de encomenda)101058775
EAN (European Article Number)4030661033709
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
CertificadosCCCDNV
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Forma do pino atuadorroldana
Material do invólucroFerro fundido cinzento, galvanizado
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto1.475g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPinos de pressão
material do roleteLatão
Mínima resistência mecânica5.000.000comutações
Orientação (resistência mecânica)Durabilidade do contacto 10000000 ciclos de comutação a 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Ângulo de aproximação da esquerda30°
Ângulo de aproximação da direita30°
Extensão da abertura dos contatosmáx. 2 x 2,5 mm
Velocidade de atuação, mínimo1mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de condução com um ângulo de aproximação
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia2 x M20 x 1,5
Secção mínima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Secção máxima do cabo13AWG
Conexão (mecânico)Conexão por parafuso
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor63mm
Largura de sensor106mm
Altura do sensor145mm
Diâmetro do rolete25mm
Diâmetro da rosca ISOM4
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico16A
Medição da tensão de operação400VAC
Corrente operacional nominal4.000mA
Categoria de aplicação AC-15250VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Orientação (elemento de comutação)pontes de contato separadas galvanicamente
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Duração do impacto, máximo5ms
Frequência de comutação 3.000/h
Tempo de comutação, máximo35ms
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 26/08/2026, 17:49