MR 461-22Y
Código do item:101058853

Descrição do produto
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Invólucro metálico
- 118 mm x 155 mm x 64 mm (componente básico)
- Atuador reposicionável em 90º
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930116
Descrição do tipo de produtosMR 461-22Y
Número de artigo (Número de encomenda)101058853
EAN (European Article Number)4030661034027
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosDNV
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Forma do pino atuadorroldana
Material do invólucroFerro fundido cinzento, galvanizado
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto1.955g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente abertos2
Classificação
B10D Normalmente fechado (NF)2.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPino de pressão com roldana
material do roletePlástico
Mínima resistência mecânica5.000.000comutações
Ângulo de aproximação da esquerda30°
Ângulo de aproximação da direita30°
Extensão da abertura dos contatosmáx. 2 x 2,5 mm
Velocidade de atuação, mínimo1mm/min
Velocidade de atuação, máximo0,5m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de condução com um ângulo de aproximação
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Seção do cabo/fio13AWG
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor64mm
Largura de sensor118mm
Altura do sensor201mm
Largura da roldana6,5mm
Diâmetro do rolete25mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -40 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico16A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Elemento de comutação2 contato normalmente aberto (NA), 2 contatos normalmente fechados (NF)
Orientação (elemento de comutação)com interrupção dupla
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Duração do impacto, máximo5ms
Tempo de comutação, máximo35ms
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 28/06/2026, 03:54