MS 017-22Y
Código do item:101054923
Arquivo

Descrição do produto
- 3 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Invólucro metálico
- 4 contatos
- 67 mm x 130 mm x 43 mm (componente básico)
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosMS 017-22Y
Número de artigo (Número de encomenda)101054923
EAN (European Article Number)4030661002446
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCC
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Forma do pino atuadorEsfera
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão, pintura de fábrica
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto392g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente abertos2
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPinos de pressão
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Ângulo de aproximação20°
Força de acionamento16N
Extensão da abertura dos contatos2 x 1,2 mm
Velocidade de atuação, mínimo1mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de condução com um ângulo de aproximação
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 1.5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Seção do cabo/fio13AWG
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor43mm
Largura de sensor67mm
Altura do sensor141mm
Diâmetro de ressalto6mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15400VAC
Categoria de aplicação AC-152,5A
Elemento de comutação2 contato normalmente aberto (NA), 2 contatos normalmente fechados (NF)
Orientação (elemento de comutação)pontes de contato separadas galvanicamente
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Duração do impacto, máximo2,5ms
Tempo de comutação, máximo40ms
Material dos contatos, elétricoPrata
Orientação
Orientação (geral)Atuação pelo lado deve ser evitada, uma vez que se reduz a vida mecânica do fim de curso.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 23/07/2026, 01:30