MS-1035
Código do item:101217102
Arquivo

Descrição do produto
- Set com 4 cantoneiras de montagem
- Aço inoxidável (V4A)
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosMS-1035
Número de artigo (Número de encomenda)101217102
EAN (European Article Number)4030661410692
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-92
Número ETIM, versão 7.0EC002549
Número ETIM, versão 6.0EC002549
Propriedades globais
MaterialAço inoxidável
Peso bruto2.000g
Dados mecânicos - dimensões
Largura40mm
Altura52mm
Profundidade42mm
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento do material Mintage4x Ângulo de fixação16x Parafusos
Acessórios
Informação do produtoSLC 220 IP 69KSLG 220 IP 69K
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 08/11/2026, 23:53