MS-1051
Código do item:101207758
Arquivo

Descrição do produto
- A fixação central é uma alternativa de fixação à lateral do perfil.
- kit de montagem para fixação central
- para SLC / SLG 420 - 425
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosMS-1051
Número de artigo (Número de encomenda)101207758
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-92
Número ETIM, versão 7.0EC002549
Número ETIM, versão 6.0EC002549
Propriedades globais
Material do esquadro de montagemAço
Peso bruto500g
Dados mecânicos - dimensões
Largura40mm
Altura42mm
Profundidade38mm
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento do material Mintage2x Ângulo de fixação4x Chavetas4x Parafusos
Acessórios
Informação do produtoSLCSLG 420 - 425
Orientação
Orientação (geral)No caso de elevadas cargas mecânicas (ex. vibrações) combinar os esquadros de fixação central é aconselhado.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 10/11/2026, 12:09