MS 6610-11-1933
Código do item:101100554

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosMS 6610-11-1933
Número de artigo (Número de encomenda)101100554
EAN (European Article Number)4030661005874
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCC
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Material do atuadorSynthetic rubber (NBR)
Peso bruto16g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoTampa de borracha semi circular
Mínima resistência mecânica3.000.000comutações
Força de acionamento8N
Extensão da abertura dos contatos0,35 mm
Força de restabelecimento, mínimo1N
Velocidade de atuação, mínimo10mm/min
Precisão da repetibilidade do ponto de atuação0,05mm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorH05VV-F 3x 0,75 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)0,75 mm²
Ambiente
Tipo de proteçãoIP00
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico4A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-151A
Elemento de comutaçãoComutador com interrupção simples
Princípio de comutaçãoComutação de ação rápida com contato por atrito
Frequência de comutação 30.000/h
Material dos contatos, elétricorevestimento de ouro e prata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 02/07/2026, 21:52