MS-AZ 200ST-T-1P2P-2568
Arquivo
Código do item:103006853


Descrição do produto
- Conector M23, 8+1 pólos
- livre, possível botão de pressão e LED
- Invólucro em termoplástico
- comprimento máximo da corrente de sensores
- Comutação sequencial auto-supervisionada
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
- Diagnostico inteligente