MS-AZM 200ST-T-1P2PW-2568
Arquivo
Código do item:103004836


Descrição do produto
- Supervisão de fechamento
- Conector M23 12 pólos,
- livre, possível botão de pressão e LED
- Invólucro em termoplástico
- Sistema eletrônico, sem contato codificado
- comprimento máximo da corrente de sensores
- Comutação sequencial auto-supervisionada
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
- Diagnostico inteligente
- Desbloqueio auxiliar