MS-AZM40-R
Código do item:133056998

Descrição do produto
- Tampa de proteção contra adulteração para AZM40
- AZM40 com dobradiças à direita
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosMS-AZM40-R
Número de artigo (Número de encomenda)133056998
EAN (European Article Number)8905236108341
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-92
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-92
Número ETIM, versão 7.0EC000225
Propriedades globais
FormatoTamper protection cover
Condição de instalação (mecânico)Fixação por parafuso
Material do invólucroPlástico
Cor dos invólucrosPreto
Peso bruto29g
Dados mecânicos
Fixaçãoparafusos
Dados mecânicos - dimensões
Largura40mm
Ambiente
Temperatura ambiente -25 ... +65 °C
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Parafusos de fixação não incluídos no fornecimento
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 03/11/2026, 02:27