MS-AZM400
Código do item:103009179

Descrição do produto
- Kit de montagem que consiste em duas chapas de fixação, quatro parafusos escareados M6 e quatro porcas especiais M6
- montagem simples, especialmente em perfis de 40 mm
- Chapas de fixação com orifícios oblongos para alinhamento ideal
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930335
Descrição do tipo de produtosMS-AZM400
Número de artigo (Número de encomenda)103009179
EAN (European Article Number)4030661472706
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-92
Número ETIM, versão 7.0EC002594
Número ETIM, versão 6.0EC002594
Propriedades globais
MaterialFilme metálico
Cor do produtoPrata
Peso bruto396g
Dados mecânicos - dimensões
Largura40mm
Altura120mm
Profundidade5mm
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento do material Mintage2x chapa de fixação4x Parafusos4x Porcas
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 26/10/2026, 02:11