MS-BDF40
Código do item:133056999

Descrição do produto
- Tampa de proteção contra a manipulação para BDF40 e BDF20
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosMS-BDF40
Número de artigo (Número de encomenda)133056999
EAN (European Article Number)8905236108358
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-92
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-92
Número ETIM, versão 7.0EC000225
Propriedades globais
FormatoTamper protection cover
Condição de instalação (mecânico)Fixação por parafuso
Material do invólucroPlástico
Cor dos invólucrosPreto
Peso bruto37g
Dados mecânicos
Fixaçãoparafusos
Dados mecânicos - dimensões
Largura40mm
Ambiente
Temperatura ambiente -25 ... +65 °C
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Parafusos de fixação não incluídos no fornecimento
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 01/11/2026, 05:21