MSP 452-11/11Y
Código do item:101058299
Arquivo

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- 2 Entradas de condutor
- 4 contatos
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosMSP 452-11/11Y
Número de artigo (Número de encomenda)101058299
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCC
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Material do invólucroFerro fundido cinzento, galvanizado
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto1.775g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente abertos2
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica3.000.000comutações
Extensão da abertura dos contatos2 x 0,5 mm
torque de atuação0,2Nm
Tipo de montagem do veioFull shaft
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia1 x M20 x 1,5
Orientação (entrada de cabo)with plug
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Seção do cabo/fio12AWG
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor64mm
Largura de sensor118mm
Altura do sensor174mm
Comprimento do poço30mm
Diâmetro de eixo10mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152,5A
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Duração do impacto, máximo43.221ms
Tempo de comutação, máximo10ms
Orientação
Orientação (geral)As rotações do eixo são reguláveis através do ajuste dos contatos, para atuarem na faixa de 4 a 55 rotações. O movimento de inércia para cada lado corresponde a um mínimo de 5 rotações
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 12/10/2026, 12:25