MSP 452-11/11Y-2186
Código do item:101127983

Descrição do produto
- 2 Entradas de condutor
- placa de características adicional com data de produção na tampa
- Invólucro metálico
- 4 contatos
- 118 mm x 174 mm x 64 mm
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930252
Descrição do tipo de produtosMSP 452-11/11Y-2186
Número de artigo (Número de encomenda)101127983
EAN (European Article Number)4030661031873
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
CertificadosCCC
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Material do invólucroFerro fundido cinzento, galvanizado
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto1.700g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente abertos2
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica3.000.000comutações
Extensão da abertura dos contatos2 x 0,5 mm
torque de atuação0,2Nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Seção do cabo/fio12AWG
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor64mm
Largura de sensor118mm
Altura do sensor174mm
Diâmetro de ressalto10mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP66
Temperatura ambiente -30 ... +120 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152,5A
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Duração do impacto, máximo43.221ms
Tempo de comutação, máximo10ms
Orientação
Orientação (geral)As rotações do eixo são reguláveis através do ajuste dos contatos, para atuarem na faixa de 4 a 55 rotações. O movimento de inércia para cada lado corresponde a um mínimo de 5 rotaçõesEste fim de curso de eixo giratório com elemento de contato de ação rápida, é apropriado para ser utilizado em operações de carga média, como acontece em máquinas ferramenta, pontes rolantes e transportadores. Grau de proteção IP 65 conforme IEC/EN 60529.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 11/08/2026, 11:12