MUT-SET-T-03
Código do item:103009195

Descrição do produto
- Plug and play solution for muting applications
- Reduced mounting and wiring times
- Easy wiring with MCU-02 only one cable to the control cabinet
- One part number for all components
- Mutingset T-Version mounting at sensor profiles, set complete wit 2 muting sensors, MCU-02, mounting and cable
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosMUT-SET-T-03
Número de artigo (Número de encomenda)103009195
EAN (European Article Number)4030661458274
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-92
Número ETIM, versão 7.0EC002549
Número ETIM, versão 6.0EC002549
Propriedades globais
VersãoX-Muting
Peso bruto2.710g
Dados mecânicos
FixaçãoGrelha de luz de segurança SLG
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento1 x 101207729 KA-0905 - Connector cable from MCU-02 to control cabinet, M12/8-pin, L = 10,0 m1 x 101214875 KA-0845 - Connector cable female for SLC/SLG445 transmitter on MCU-02, M12/4-pin, M12/4-pin, L = 5,0m1 x 103005572 MCU-02 - Muting connection unit with cable connector for receiver M12/12pin, length 1,5m1 x 103005574 MS-MST - Muting carrier set T-Version consists 4pcs of aluminium-profiles (20x20x400mm) fixed at sensor profiles with 2pcs U-brackets2 x 101151760 RD 83 - Reflector, D = 83 mm2 x 103005657 KA-0846 - Cable for muting sensor, connector female M8, male M12, 4-pin L = 2,0 m2 x 103012847 MS-1200 - Mounting set for reflector R-D832 x 103040805 S100-PR - Muting sensor, retro-reflectiv sensor, dimension 32x20x12 mm, M8/4-pin2 x 103055494 MS-ST-5039 - Mounting set for muting sensor S100-PR
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 01/11/2026, 00:29