MUT-SET-T-SG-01
Código do item:103055491

Descrição do produto
- Plug and play solution for muting applications
- Reduced mounting and wiring times
- Easy wiring with MCU-02 only one cable to the control cabinet
- One part number for all components
- Muting set T-Version mounting at SG5/SG6, set complete with 4 muting sensors, MCU-02, mounting and cable
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosMUT-SET-T-SG-01
Número de artigo (Número de encomenda)103055491
EAN (European Article Number)4030661645940
Propriedades globais
VersãoT-Muting
Peso bruto2.800g
Dados mecânicos
FixaçãoInvólucro de proteção SG
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento1 x 101207729 KA-0905 - Connector cable from MCU-02 to control cabinet, M12/8-pin, L = 10,0 m1 x 101214875 KA-0845 - Connector cable female for SLC/SLG445 transmitter on MCU-02, M12/4-pin, M12/4-pin, L = 5,0m1 x 103005572 MCU-02 - Muting connection unit with cable connector for receiver M12/12pin, length 1,5m1 x 103055512 MS-MST-SG - Muting carrier set T-Version consists 4pcs of aluminium-profiles (20x20x400mm) fixed at SG with 2pcs U-brackets2 x 103005657 KA-0846 - Cable for muting sensor, connector female M8, male M12, 4-pin L = 2,0 m2 x 103005658 KA-0847 - Cable for muting sensor, connector female M8, male M12, 4-pin L = 5,0 m4 x 101151760 RD 83 - Reflector, D = 83 mm4 x 103012847 MS-1200 - Mounting set for reflector R-D834 x 103040805 S100-PR - Muting sensor, retro-reflectiv sensor, dimension 32x20x12 mm, M8/4-pin4 x 103055494 MS-ST-5039 - Mounting set for muting sensor S100-PR
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 18/10/2026, 19:29