MV10H 330-11Y-M20-1366
Arquivo
Código do item:101174397

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- Longa durabilidade
- 40 mm x 76 mm x 40 mm (componente básico)
- Apropriado para baixas velocidades de acionamento
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- sem silicone
- de utilização comprovada em centrais elétricas
- As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
- Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
- Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
- Haste redonda em resina epóxi