MV7H 330-11Y-RMS
Código do item:131057664

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- Longa durabilidade
- 40 mm x 76 mm x 40 mm (componente básico)
- Apropriado para baixas velocidades de acionamento
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- sem silicone
- de utilização comprovada em centrais elétricas
- As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
- Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
- Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosMV7H 330-11Y-RMS
Número de artigo (Número de encomenda)131057664
EAN (European Article Number)8905236106569
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
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
Princípio ativomecânico
Forma do pino atuadorroldana
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão, pintura de fábrica
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto440g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca basculante com roldana
material do roleteLatão
Mínima resistência mecânica30.000.000comutações
Extensão da abertura dos contatos2 x 0,5 mm
Velocidade de atuação, mínimo1mm/min
torque de atuação0,5Nm
Precisão da repetibilidade do ponto de atuação0,02mm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Seção do cabo/fio13AWG
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor40mm
Largura de sensor40mm
Altura do sensor232mm
Largura da roldana9mm
Diâmetro do rolete37mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Resistência a impactos50 g / 6 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152,5A
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Orientação (elemento de comutação)pontes de contato separadas galvanicamente
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Duração do impacto, máximo1,5ms
Tempo de comutação, máximo10ms
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 24/07/2026, 15:43