MV9H 015-11Y
Arquivo
Código do item:101058473


Descrição do produto
- 3 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Invólucro metálico
- 2 contatos
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (componente básico)
- As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
- Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
- Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
- Haste redonda em aço