MZM 100 Alvo
Código do item:101210642

Descrição do produto
- para o ajuste de força de retenção variável
- Ajustável por passos de aproximadamente 10N de um campo entre aprox. 30N e 100N
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930093
Descrição do tipo de produtosMZM 100 Alvo
Número de artigo (Número de encomenda)101210642
EAN (European Article Number)4030661392387
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-92
Número ETIM, versão 7.0EC002594
Número ETIM, versão 6.0EC002594
Informações adicionais, dados para encomendaO ímã de ajuste deve ser pedido em separado
Propriedades globais
Peso bruto15g
Dados mecânicos - dimensões
Largura26mm
Altura38mm
Profundidade11,5mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 10/08/2026, 21:37