MZM 100 B ST-1P2PW2RE-A
Código do item:101211068
Arquivo

Descrição do produto
- Supervisão de atuadores
- Conector M23, 8+1 pólos
- Princípio de travamento por corrente elétrica
- Encravamento de segurança com inovador e único principio de funcionamento
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Sistema eletrônico, sem contato codificado
- Invólucro em termoplástico
- comprimento máximo da corrente de sensores
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
- Diagnostico inteligente
- Comutação sequencial auto-supervisionada
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosMZM 100 B ST-1P2PW2RE-A
Número de artigo (Número de encomenda)101211068
EAN (European Article Number)4030661389103
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Homologações - Instruções
CertificadoscULusTÜV
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
informações geraisCodificação universal
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoindutivo
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Tempo de reação, máximo150ms
Tempo de risco, máximo150ms
Peso bruto645g
Propriedades globais - Características
Princípio de travamento por corrente elétricaSim
Supervisão de atuadoresSim
BloqueioSim
Detecção de curto-circuitoSim
Reconhecimento de curto-circuitosSim
Ligação em sérieSim
Funções de segurançaSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de entradas digitais seguras 2
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Classificação - função de solenoide adicional
Performance Level, atée
Categoria de comando4
Valor PFH3,54 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Orientação (resistência mecânica)Operações para proteções ≤ 5 kgVelocidade máxima de atuação:≤ 0,5 m/s
Desalinhamento angular entre solenoide e atuador, máximo2°
Distância mínima entre dispositivos100mm
Força de engate, típico750N
Força de fecho, garantida500N
Força, mínimo30N
Força de retenção, máximo100N
Versão dos parafusos de fixação2x M6
Binário de aperto dos parafusos de fixação8Nm
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor garantida "ON"0mm
Distância do sensor garantida "OFF"1mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento da corrente de sensores, máximo 200m
Nota (comprimento da cadeia de sensores)O comprimento e a secção do cabo alteram a queda de tensão em função da corrente de saída
Nota (ligação em série)Número ilimitado de dispositivos, respeitar a proteção externa do condutor, máx. 31 dispositivos com diagnóstico serial SD
Conexão, conectorConector M23, 8+1-polos
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor40mm
Largura de sensor40mm
Altura do sensor179mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -25 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Mínima umidade relativa30%
Máxima umidade relativa95%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 150 Hz, amplitude 0.35 mm / 5 g
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoIII
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +10 % (fonte de alimentação PELV)
Corrente de circuito aberto I0, típico100mA
Consumo de corrente com o íman ON, valor médio350mA
Consumo de corrente com íman ON, valor de pico550 mA / 10 ms
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal1.100mA
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}100A
Isolação externa de cabos e equipamento2A gG
Atraso na operação, máximo4.000ms
Frequência de comutação, máximo1Hz
Dados elétricos - Controle da bobina IN
Designação, comando magnéticoIN
Limiares de comutação para entrada de ímãs-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Potência de consumo do controle magnético a 24 V10mA
Ciclo de carga do íman100%
Duração do impulso de teste, máximo5ms
Intervalo do impulso de teste, mínimo40ms
Classificação ZVEI CB24I, descidaC0
Classificação ZVEI CB24I, fonteC1C2C3
Dados elétricos - Entradas digitais seguras
Designação, entradas de segurançaX1 e X2
Limiares de comutação para entradas de segurança−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Potência de consumo das entradas de segurança a 24 V5mA
Duração do impulso de teste, máximo1ms
Intervalo do impulso de teste, mínimo100ms
Classificação ZVEI CB24I, descidaC1
Classificação ZVEI CB24I, fonteC1C2C3
Dados elétricos - Saída de segurança
Designação, saídas de segurançaY1 e Y2
Corrente operacional nominal (Saídas de segurança)250mA
VersãoÀ prova de curto-circuito, tipo p
Queda de tensão Ud, máximo1V
Corrente residual0,5mA
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,25A
Intervalo do impulso de teste, típico1.000ms
Duração do impulso de teste, máximo1ms
Classificação ZVEI CB24I, fonteC1
Classificação ZVEI CB24I, descidaC1
Dados elétricos - saída diagnóstico
Designação, saídas de diagnósticoOUT
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal (aplicação do diagnóstico)50mA
VersãoÀ prova de curto-circuito, tipo p
Queda de tensão Ud, máximo2V
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,05A
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) Estado operacional : LED amareloFalha avaria funcional: LED vermelhoTensão de alimentação UB: LED verde indica
Descrição dos pinos
PIN 1A1 Tensão de alimentação UB
PIN 2X1 entrada de segurança 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Saída de segurança 1
PIN 5OUT Saída de diagnóstico
PIN 6X2 entrada de segurança 2
PIN 7Y2 Saída de segurança 2
PIN 8IN Comando magnético
PIN 9sem função
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)MZM 100-B1.1
Orientação
Orientação (geral)O dispositivo de segurança desbloqueado pode, enquanto o atuador estiver inserido no solenoide de segurança, ser novamente bloqueado. Neste caso, as saídas de segurança são reativadas, de modo a que a proteção não tenha de ser aberta.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/07/2026, 19:35