MZM 100 B ST-AS REMAP-DU
Arquivo
Código do item:103044829

Descrição do produto
- Princípio de bloqueio por corrente eléctrica
- Supervisão de actuadores
- Iman permanente
- Dispositivos de bloqueio de segurança por solenoide
- Invólucro em termoplástico
- Conexão integrada AS-Interface
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Encravamento de segurança com inovador e único principio de funcionamento
- Sistema eletrónico codificado sem contacto físico
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- Retenção automática
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre actuador e interruptor
- Diagnostico inteligente